Menu Ricerca

Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

Inserto rotondo standard, scanalato per facilitare l'inserimento. Colore grigio, finitura elettroerosa. Realizzato in polietilene a bassa densità (LDPE).
Codice articolo Essentra :

10183250

Codice articolo precedente:

085020062003

2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2514 €
500 - 999 0,1768 €
1000 + 0,1276 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,14 €

100 x 0,2514 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 20.0 mm
Altezza 17.0 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio medio
Finitura Ruvido
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci