Menu Ricerca

A cupola Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

Misure metriche, finitura testurizzata. Inserto a cupola di forma rotonda. Realizzato in polietilene (PE) nero. Aggiunge una finitura gradevole ai prodotti tubolari di alta qualità.
Codice articolo Essentra :

10256787

Codice articolo precedente:

465322

29700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,5923 €
1500 + 0,2914 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

88,85 €

150 x 0,5923 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 32.0 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci