Menu Ricerca

Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

Misure imperiali, finitura lucida. Inserto a cupola di forma rotonda. Realizzato in polietilene (PE) nero. Aggiunge una finitura gradevole ai prodotti tubolari di alta qualità.
Codice articolo Essentra :

10093238

Codice articolo precedente:

199275

2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,7316 €
2000 + 0,2917 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

146,32 €

200 x 0,7316 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni minime calibro 16.0 mm
Diametro 31.7 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci