Menu Ricerca

A cupola Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

Misure metriche, finitura testurizzata. Inserto a cupola di forma rotonda. Realizzato in polietilene (PE) nero. Aggiunge una finitura gradevole ai prodotti tubolari di alta qualità.
Codice articolo Essentra :

10079805

Codice articolo precedente:

111561

8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3021 €
2000 + 0,1432 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

60,42 €

200 x 0,3021 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 25.0 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci