Menu Ricerca

Piedini per Pallet

Disponibile

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno compatibile Colore Stile Larghezza totale Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
6,4429 € - 7,0122 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Naturale
Non impilabile
70.0 mm
Acciaio temperato
57.0 mm
4,4295 € - 4,846 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Naturale
Non impilabile
60.0 mm
Acciaio temperato
50.5 mm
0,2606 € - 0,5442 € 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Stacking
Nylon
31,0223 € - 33,7045 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Naturale
Non impilabile
70.0 mm
Acciaio inossidabile
57.0 mm
5,4528 € - 6,0619 € 1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Naturale
Non impilabile
54.0 mm
Acciaio temperato
54.0 mm
4,8738 € - 5,2626 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
Stacking
32.0 mm
Acciaio temperato
36.0 mm
4,7538 € - 5,7521 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Naturale
Non impilabile
54.0 mm
Acciaio temperato
54.0 mm
Piedini per Pallet 57.0 mm 70.0 mm Acciaio

10192771

Fascia di prezzo
7,0122 € - 6,4429 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza calibro
    3.0 mm
  • Diametro interno compatibile
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    70.0 mm
  • Altezza totale
    57.0 mm
  • Larghezza esterna
    165.0 mm
Piedini per Pallet 50.5 mm 60.0 mm Acciaio

10192757

Fascia di prezzo
4,846 € - 4,4295 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza calibro
    2.4 mm
  • Diametro interno compatibile
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Altezza totale
    50.5 mm
  • Larghezza esterna
    127.0 mm
Quadrato Tappo terminale per tubo 48.0 mm 15.0 mm Nero LDPE - PIR

10125786

Fascia di prezzo
0,5442 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile
    Stacking
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Codice doganale
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Piedini per Pallet 57.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

10630327

Fascia di prezzo
33,7045 € - 31,0223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza calibro
    3.0 mm
  • Diametro interno compatibile
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    70.0 mm
  • Altezza totale
    57.0 mm
  • Larghezza esterna
    165.0 mm
Piedini per Pallet 54.0 mm 54.0 mm Acciaio

10253793

Fascia di prezzo
6,0619 € - 5,4528 €

Livelli di giacenza
1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza calibro
    2.4 mm
  • Diametro interno compatibile
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    54.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
  • Larghezza esterna
    127.0 mm
Piedini per Pallet 36.0 mm 32.0 mm Acciaio

10192788

Fascia di prezzo
5,2626 € - 4,8738 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza calibro
    3.0 mm
  • Diametro interno compatibile
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Altezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza esterna
    58.0 mm
Piedini per Pallet 54.0 mm 54.0 mm Acciaio

10192764

Fascia di prezzo
5,7521 € - 4,7538 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza calibro
    3.0 mm
  • Diametro interno compatibile
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    54.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
  • Larghezza esterna
    127.0 mm