Menu Ricerca

Piedini per Pallet 57.0 mm 70.0 mm Acciaio

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Codice articolo Essentra :

10192771

Codice articolo precedente:

1220380

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,8411 €
10 - 19 6,5024 €
20 + 6,2857 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,84 €

1 x 6,8411 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza calibro 3.0 mm
Diametro interno compatibile 80.0 mm
Larghezza totale 70.0 mm
Altezza totale 57.0 mm
Larghezza esterna 165.0 mm
Larghezza interna 127.0 mm
Dimensioni foro 19.0 mm
Stile Non impilabile
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci