10192764
1220379
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 5,7521 € |
| 10 - 19 | 5,2292 € |
| 20 + | 4,7538 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza calibro | 3.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza calibro | 0.118 in |
| Diametro interno compatibile | 2.362 in |
| Diametro interno compatibile | 60.0 mm |
| Larghezza totale | 2.126 in |
| Larghezza totale | 54.0 mm |
| Altezza totale | 2.126 in |
| Altezza totale | 54.0 mm |
| Larghezza esterna | 5 in |
| Larghezza esterna | 127.0 mm |
| Larghezza interna | 4.016 in |
| Larghezza interna | 102.0 mm |
| Dimensioni foro | 19.0 mm |
| Dimensioni foro | 0.748 in |
| Stile | Non impilabile |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio temperato |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare