Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10630327
1220381
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 32,8824 € |
| 10 - 19 | 31,2436 € |
| 20 + | 30,2656 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza calibro | 3.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza calibro | 0.118 in |
| Diametro interno compatibile | 80.0 mm |
| Diametro interno compatibile | 3.15 in |
| Larghezza totale | 70.0 mm |
| Larghezza totale | 2.756 in |
| Altezza totale | 57.0 mm |
| Altezza totale | 2.244 in |
| Larghezza esterna | 6.496 in |
| Larghezza esterna | 165.0 mm |
| Larghezza interna | 5 in |
| Larghezza interna | 127.0 mm |
| Dimensioni foro | 0.748 in |
| Dimensioni foro | 19.0 mm |
| Stile | Non impilabile |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 7326909890 |