Menu Ricerca

Piedini per Pallet 54.0 mm 54.0 mm Acciaio

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Codice articolo Essentra :

10253793

Codice articolo precedente:

462833

1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,0619 €
10 - 19 5,7503 €
20 + 5,4528 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,06 €

1 x 6,0619 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza calibro 2.4 mm
Diametro interno compatibile 60.0 mm
Larghezza totale 54.0 mm
Altezza totale 54.0 mm
Larghezza esterna 127.0 mm
Larghezza interna 102.0 mm
Dimensioni foro 19.0 mm
Stile Non impilabile
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci