Menu Ricerca

Piedini per Pallet 36.0 mm 32.0 mm Acciaio

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Codice articolo Essentra :

10192788

Codice articolo precedente:

1220382

29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 5,1342 €
10 - 19 4,8768 €
20 + 4,7549 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,13 €

1 x 5,1342 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza calibro 3.0 mm
Diametro interno compatibile 50.0 mm
Larghezza totale 32.0 mm
Altezza totale 36.0 mm
Larghezza esterna 58.0 mm
Larghezza interna 52.0 mm
Dimensioni foro 6.2 mm
Stile Impilabile
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci