Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
1,3524 € - 1,3524 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigid
Nero
60.0 mm
46.0 mm
27,3177 € - 30,33 € Richiedi il lead time qui
M16
Rigid
Nero
150.0 mm
124.0 mm
27,3177 € - 30,33 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
124.0 mm
84,2331 € - 88,6548 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
10274705 48,3069 € - 53,6682 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 100
124.0 mm
111,8944 € - 111,8944 € Richiedi il lead time qui
M16
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
26,6063 € - 52,7089 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
24,7507 € - 33,0102 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
60.0 mm
22,7695 € - 45,1205 € Richiedi il lead time qui
M8
40.0 mm
28,9781 € - 28,9781 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
50.0 mm
115,2402 € - 121,32 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
89,5155 € - 94,2313 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Metal Rigid
Nero
25.0 mm
40.0 mm
50,3934 € - 55,9757 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigid
Nero
150.0 mm
124.0 mm
50,3934 € - 55,9757 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
124.0 mm
129,2928 € - 136,0774 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
115,2402 € - 121,32 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
21,6254 € - 57,1038 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
62,1418 € - 62,1418 € Richiedi il lead time qui
M16
80.0 mm
1,2568 € - 1,2568 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigid
Nero
40.0 mm
46.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili 46.0 mm M10 60.0 mm Nero

10255223

Fascia di prezzo
1,3524 € - 1,3524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274675

Fascia di prezzo
30,33 € - 27,3177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274712

Fascia di prezzo
30,33 € - 27,3177 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274750

Fascia di prezzo
88,6548 € - 84,2331 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M20 x 100

10274705

Fascia di prezzo
53,6682 € - 48,3069 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 100
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274743

Fascia di prezzo
111,8944 € - 111,8944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili non articolati 40.0 mm M10

10300343

Fascia di prezzo
52,7089 € - 26,6063 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza perno
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 60.0 mm M12

10300381

Fascia di prezzo
33,0102 € - 24,7507 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza perno
    125.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 40.0 mm M8

10300336

Fascia di prezzo
45,1205 € - 22,7695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza perno
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 50.0 mm M12

10300374

Fascia di prezzo
28,9781 € - 28,9781 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza perno
    75.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274781

Fascia di prezzo
121,32 € - 115,2402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274798

Fascia di prezzo
94,2313 € - 89,5155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 40.0 mm M10 25.0 mm Nero

10380338


Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Metal Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274682

Fascia di prezzo
55,9757 € - 50,3934 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274729

Fascia di prezzo
55,9757 € - 50,3934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274767

Fascia di prezzo
136,0774 € - 129,2928 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274804

Fascia di prezzo
121,32 € - 115,2402 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili non articolati 50.0 mm M10

10300350

Fascia di prezzo
57,1038 € - 21,6254 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza perno
    80.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 80.0 mm M16

10300398

Fascia di prezzo
62,1418 € - 62,1418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 46.0 mm M10 40.0 mm Nero

10255216

Fascia di prezzo
1,2568 € - 1,2568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid