Menu Ricerca

Piedini regolabili 124.0 mm M20 150.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10274712

Codice articolo precedente:

493690

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 30,33 €
20 - 39 28,81 €
40 + 27,3177 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

60,66 €

2 x 30,33 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Diametro base 124.0 mm
Lunghezza filetto 150.0 mm
Materiale base Acciaio
Tipo base Rigid
Base imbullonata Regular
Colore Nero
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7318159589

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci