Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
0,6535 € - 1,2941 € 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
25.0 mm
1,5061 € - 2,9887 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
27.0 mm
2,2755 € - 2,8283 € 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
17.0 mm
0,5126 € - 1,0156 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
25.0 mm
17.0 mm
0,4767 € - 0,5955 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
25.0 mm
20.0 mm
0,7074 € - 0,8829 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
25.0 mm
0,7061 € - 1,3986 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
15.0 mm
25.0 mm
0,5997 € - 1,1868 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
25.0 mm
25.0 mm
1,0515 € - 2,0834 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,6687 € - 1,6598 € 1551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
30.0 mm
0,7489 € - 1,7584 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
75.0 mm
17.0 mm
0,9175 € - 1,8164 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
30.0 mm
0,4214 € - 0,8357 € 23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
25.0 mm
20.0 mm
0,9948 € - 1,9702 € 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
75.0 mm
27.0 mm
0,7171 € - 1,3115 € 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
20.0 mm
27.0 mm
1,4976 € - 3,5405 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
145.0 mm
27.0 mm
0,6452 € - 1,5959 € 532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
25.0 mm
30.0 mm
0,543 € - 1,0765 € Richiedi il lead time qui
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
25.0 mm
0,7226 € - 1,4305 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,6231 € - 1,2332 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
20.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290699

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 105.0 mm

10290828

Fascia di prezzo
2,9887 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 105.0 mm Nero

10290576

Fascia di prezzo
2,8283 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 25.0 mm Nero

10290491

Fascia di prezzo
1,0156 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M8 25.0 mm Nero

10290644

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,4767 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290743

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 15.0 mm Nero

10290712

Fascia di prezzo
1,3986 € - 0,7061 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
25.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 25.0 mm

10290682

Fascia di prezzo
1,1868 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M12 25.0 mm Nero

10290842

Fascia di prezzo
2,0834 € - 1,0515 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290873

Fascia di prezzo
1,6598 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
1551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 75.0 mm Nero

10290569

Fascia di prezzo
1,7584 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290903

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 25.0 mm Nero

10290606

Fascia di prezzo
0,8357 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 75.0 mm Nero

10290811

Fascia di prezzo
1,9702 € - 0,9948 €

Livelli di giacenza
1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 20.0 mm

10290750

Fascia di prezzo
1,3115 € - 0,7171 €

Livelli di giacenza
2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 145.0 mm Nero

10290835

Fascia di prezzo
3,5405 € - 1,4976 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    145.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 25.0 mm

10290866

Fascia di prezzo
1,5959 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 15.0 mm Nero

10290675

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290767

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
20.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290637

Fascia di prezzo
1,2332 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale