Menu Ricerca

30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 25.0 mm

Il piedino regolabile in LDPE per montaggio con perno ha una base rigida di 30,0 mm | 1,181 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10290866

Codice articolo precedente:

499362

532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,5959 €
100 - 499 0,8055 €
500 - 999 0,7668 €
1000 - 1499 0,7254 €
1500 - 1999 0,6867 €
2000 + 0,6452 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 30.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Materiale base LDPE
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) LDPE; acciaio al carbonio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci