Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 35.0 mm Nero

LDPE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 30.0 mm | 1.181 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10290873

Codice articolo precedente:

499363

1551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,6598 €
100 - 499 0,8373 €
500 - 999 0,7959 €
1000 - 1499 0,753 €
1500 - 1999 0,713 €
2000 + 0,6687 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 30.0 mm
Lunghezza filetto 35.0 mm
Materiale base LDPE
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) LDPE; acciaio al carbonio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci