Menu Ricerca

20.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

Il piedino regolabile in LDPE per montaggio con perno ha una base rigida di 15,0 mm | 0,591 in per l'installazione di macchinari o convogliatori fino a .
Codice articolo Essentra :

10290637

Codice articolo precedente:

499339

1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,2332 €
500 + 0,6231 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 20.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Materiale base LDPE
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) LDPE; acciaio al carbonio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci