I perni di bloccaggio a sfera, ad azione singola con impugnatura a L, sono progettati per il fissaggio rapido e il bloccaggio di connessioni ripetute frequentemente. Sono dotati di un meccanismo a molla che consente un facile inserimento e una facile rimozione, garantendo al contempo una presa sicura quando sono innestati.
Il design ad azione singola prevede che l'attuatore, quando azionato, rilasci le sfere di bloccaggio. Ciò consente un disinnesto senza interruzioni, senza la necessità di attrezzature aggiuntive, mentre il rilascio ha l'effetto opposto, bloccandolo. L'impugnatura a L garantisce una presa ergonomica, migliorando l'usabilità e il controllo. Ciò rende questi pistoncini ideali per applicazioni ad alta frequenza.
Realizzati in acciaio inossidabile, garantiscono elevata resistenza alla corrosione, durabilità e affidabilità a lungo termine.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR33220
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,55 € - 29,44 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 23,15 € - 28,94 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 36,48 € - 45,60 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 35,58 € - 44,47 € | Richiedi il lead time qui |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 33,87 € - 42,34 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 36,48 € - 45,60 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 34,77 € - 43,46 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 22,66 € - 28,32 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 33,87 € - 42,34 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 21,16 € - 26,45 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 21,98 € - 27,48 € | Richiedi il lead time qui |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 34,77 € - 43,46 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 39,02 € - 48,77 € | Richiedi il lead time qui |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 23,15 € - 28,94 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 20,39 € - 25,49 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 25,02 € - 31,28 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare