20760618
20760618
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 28,94 € |
| 10 - 19 | 26,05 € |
| 20 - 49 | 24,60 € |
| 50 + | 23,15 € |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 80.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
| Shearing resistance kN | 14.0 |
| Peso g | 30.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare