20760564
20760564
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,06 € |
| 10 - 19 | 22,55 € |
| 20 - 49 | 21,30 € |
| 50 + | 20,05 € |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 40.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 6.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
| Shearing resistance kN | 14.0 |
| Peso g | 23.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare