Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760793
20760793
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 48,77 € |
10 - 19 | 43,89 € |
20 - 49 | 41,45 € |
50 + | 39,02 € |
d1 | 12.0 |
---|---|
l1 | 110.0 |
d2 | 14.5 |
d3 | 18.2 |
l2 | 10.6 |
l3 | 35.1 |
l4 | 22.7 |
l5 | 57.1 |
Location hole dia. tol. H11 | 12.0 |
Shearing resistance kN | 87.0 |
Peso g | 145.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare