20760762
20760762
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 45,60 € |
| 10 - 19 | 41,04 € |
| 20 - 49 | 38,76 € |
| 50 + | 36,48 € |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 120.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 9.6 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
| Shearing resistance kN | 60.0 |
| Peso g | 103.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare