Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro pannello compatibile | Diametro inserto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2486 € - 1,3854 € | 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,2486 € - 1,3854 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,129 € - 1,5357 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4076 € - 0,554 € | 9891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5927 € - 0,8069 € | 4167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5971 € - 0,6613 € | 3494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,6166 € | 4032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,7631 € - 0,8468 € | 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,1771 € | 9002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2705 € - 0,2705 € | 33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9921 € - 1,3513 € | 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,947 € - 1,2869 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,129 € - 1,5357 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,4172 € | 2882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3525 € - 0,3525 € | 15748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,2735 € - 0,2735 € | 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4076 € - 0,554 € | 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9921 € - 1,3513 € | 2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8148 € - 0,8148 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6934 € - 0,7687 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare