Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,5717 € - 0,7059 € Richiedi il lead time qui
37.9 mm
Nero
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
0,1277 € - 0,1577 € 18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,4318 € - 0,5331 € 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.5 mm
Nero
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,1951 € - 0,2409 € 1368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
Naturale
17.0 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,456 € - 0,563 € 2785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.2 mm
Naturale
31.8 mm
Modello a incastro
7.5 mm
3
0,1951 € - 0,2409 € Richiedi il lead time qui
20.1 mm
Naturale
18.5 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,4632 € - 0,5718 € 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Naturale
35.7 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,2301 € - 0,2841 € 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
Nero
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,2043 € - 0,2523 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,5272 € - 0,6508 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
47.5 mm
Modello a incastro
10.3 mm
3
1,221 € - 1,5074 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.6 mm
Nero
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,4841 € - 0,5977 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.2 mm
Nero
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5867 € - 0,7243 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.2 mm
Nero
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,578 € - 0,7136 € 45750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.5 mm
Nero
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,1953 € - 0,2412 € 19131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
Nero
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,229 € - 0,2828 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
Nero
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
0,4973 € - 0,6139 € 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.8 mm
Nero
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
0,1863 € - 0,23 € Richiedi il lead time qui
15.1 mm
Nero
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,2208 € - 0,2726 € 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,2199 € - 0,2715 € 4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Nero
18.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
  • di 8
Morsetto per tubi 34.3 mm 37.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221617

Fascia di prezzo
0,7059 € - 0,5717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Nero

10221457

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,1277 €

Livelli di giacenza
18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Nero

10221655

Fascia di prezzo
0,5331 € - 0,4318 €

Livelli di giacenza
416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10221891

Fascia di prezzo
0,2409 € - 0,1951 €

Livelli di giacenza
1368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10221952

Fascia di prezzo
0,563 € - 0,456 €

Livelli di giacenza
2785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10221907

Fascia di prezzo
0,2409 € - 0,1951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10221969

Fascia di prezzo
0,5718 € - 0,4632 €

Livelli di giacenza
1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 24.5 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Nero

10221570

Fascia di prezzo
0,2841 € - 0,2301 €

Livelli di giacenza
509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Nero

10221532

Fascia di prezzo
0,2523 € - 0,2043 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221990

Fascia di prezzo
0,6508 € - 0,5272 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Nero

10221778

Fascia di prezzo
1,5074 € - 1,221 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Nero

10221594

Fascia di prezzo
0,5977 € - 0,4841 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 40.1 mm 44.2 mm Nylon 6/6 Nero

10221631

Fascia di prezzo
0,7243 € - 0,5867 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 53.0 mm 56.5 mm Nylon 6/6 Nero

10221679

Fascia di prezzo
0,7136 € - 0,578 €

Livelli di giacenza
45750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Nero

10221525

Fascia di prezzo
0,2412 € - 0,1953 €

Livelli di giacenza
19131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221563

Fascia di prezzo
0,2828 € - 0,229 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Nero

10221600

Fascia di prezzo
0,6139 € - 0,4973 €

Livelli di giacenza
247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Nero

10221518

Fascia di prezzo
0,23 € - 0,1863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Nero

10221556

Fascia di prezzo
0,2726 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 18.1 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Nero

10221549

Fascia di prezzo
0,2715 € - 0,2199 €

Livelli di giacenza
4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero