Menu Ricerca

Morsetto per tubi 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 46-50.5 mm.
Codice articolo Essentra :

10221655

Codice articolo precedente:

22DGHC00U

416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,5201 €
1250 - 4999 0,4681 €
5000 + 0,4213 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

130,03 €

250 x 0,5201 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 9.0 mm
d1 46.0 mm
d2 50.5 mm
Stile montaggio Double Grip Inter-Locking
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci