Menu Ricerca

Morsetto per tubi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo morsetto per tubi a interblocco in colore naturale è realizzato in nylon ha un design di interblocco brevettato per eliminare le perdite. Il morsetto può essere facilmente rimosso ed è semplice da applicare.
Codice articolo Essentra :

10221969

Codice articolo precedente:

22HC1406

1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5579 €
500 - 1999 0,5021 €
2000 + 0,4519 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

55,79 €

100 x 0,5579 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.7 mm
d1 35.7 mm
d2 40.9 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci