I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1999 € - 0,2467 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturale
|
0.839 in
21.3 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | 1641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1974 € - 0,2438 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturale
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2012 € - 0,2484 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturale
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,152 € - 0,1877 € | 939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturale
|
0.244 in
6.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4996 € - 0,6169 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturale
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1682 € - 0,2077 € | 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,1677 € - 0,2071 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
0.409 in
10.4 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2458 € - 0,3035 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.031 in
26.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5068 € - 0,6257 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,5699 € - 0,7036 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
Nero
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,674 € - 0,8321 € | 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.823 in
71.7 mm
|
Nero
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,4389 € - 0,5418 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.118 in
53.8 mm
|
Nero
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5867 € - 0,7243 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
Nero
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,2852 € - 0,3522 € | 3499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 0,6366 € - 0,786 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | 18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,5331 € | 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1772 € - 0,2188 € | 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
| 1,1032 € - 1,362 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.02 in
102.1 mm
|
Nero
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare