Menu Ricerca

Morsetto per tubi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo morsetto per tubi a interblocco in colore naturale è realizzato in nylon ha un design di interblocco brevettato per eliminare le perdite. Il morsetto può essere facilmente rimosso ed è semplice da applicare.
Codice articolo Essentra :

10221907

Codice articolo precedente:

22HC0750

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2409 €
2500 - 9999 0,2168 €
10000 + 0,1951 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

120,45 €

500 x 0,2409 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 5.6 mm
d1 18.5 mm
d2 20.1 mm
Stile montaggio Modello a incastro
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci