Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta

Disponibile

Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.

Codice Serie: SR5448

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Meccanismo di bloccaggio Tipo di montaggio Forza di tenuta massima Corsa stantuffo Acquista
13,7275 € - 13,7275 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
39,7429 € - 39,7429 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
61,1944 € - 61,1944 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
25.50 kN
57,0925 € - 57,0925 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
38,3122 € - 38,3122 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
15,946 € - 15,946 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,1925 € - 4,1925 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
1.30 kN
11,1015 € - 11,1015 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
44,6055 € - 44,6055 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
78,209 € - 78,209 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
44.10 kN
16,435 € - 16,435 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
13,7003 € - 13,7003 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
45,846 € - 45,846 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
3.90 kN
12,1066 € - 12,1066 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
14,0082 € - 14,0082 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
68,3933 € - 68,3933 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
6.90 kN
14,7236 € - 14,7236 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
31,1133 € - 31,1133 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
53,8055 € - 53,8055 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flanged Base
10.80 kN
23,6791 € - 23,6791 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
  • di 3
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Acciaio

20510077

Fascia di prezzo
13,7275 € - 13,7275 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Acciaio

20510091

Fascia di prezzo
39,7429 € - 39,7429 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    10.80 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Acciaio

20510138

Fascia di prezzo
61,1944 € - 61,1944 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    25.50 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Acciaio

20510145

Fascia di prezzo
57,0925 € - 57,0925 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    6.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Acciaio

20510183

Fascia di prezzo
38,3122 € - 38,3122 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Forza di tenuta massima
    3.40 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Acciaio

20510244

Fascia di prezzo
15,946 € - 15,946 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    1.33 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acciaio

20510282

Fascia di prezzo
4,1925 € - 4,1925 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    101.0 mm
  • Forza di tenuta
    498.2 N
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Azione movimento maniglia
    Push Pull
  • Forza di tenuta massima
    1.30 kN
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acciaio

20510046

Fascia di prezzo
11,1015 € - 11,1015 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    1.30 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Acciaio

20510114

Fascia di prezzo
44,6055 € - 44,6055 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    15.00 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Acciaio

20510176

Fascia di prezzo
78,209 € - 78,209 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    44.10 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Acciaio

20510206

Fascia di prezzo
16,435 € - 16,435 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Forza di tenuta massima
    1.00 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Acciaio

20510213

Fascia di prezzo
13,7003 € - 13,7003 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    0.50 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Acciaio

20510237

Fascia di prezzo
45,846 € - 45,846 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    3.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    175
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Acciaio

20571689

Fascia di prezzo
12,1066 € - 12,1066 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Acciaio

20510084

Fascia di prezzo
14,0082 € - 14,0082 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    2.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acciaio

20510152

Fascia di prezzo
68,3933 € - 68,3933 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    6.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Acciaio

20510190

Fascia di prezzo
14,7236 € - 14,7236 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Forza di tenuta massima
    0.50 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Acciaio

20510251

Fascia di prezzo
31,1133 € - 31,1133 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    5.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Acciaio

20510107

Fascia di prezzo
53,8055 € - 53,8055 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flanged Base
  • Forza di tenuta massima
    10.80 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Acciaio

20510169

Fascia di prezzo
23,6791 € - 23,6791 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Forza di tenuta massima
    1.50 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180