Menu Ricerca

Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510046

Codice articolo precedente:

20510046

80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 11,1015 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,10 €

1 x 11,1015 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Flanged Base
Forza di tenuta massima 1.30 kN
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Materiale base Acciaio
Movimento maniglia 183
Tipo maniglia Maniglia diritta
Colore maniglia Rosso
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci