Menu Ricerca

Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510152

Codice articolo precedente:

20510152

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 68,3933 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

68,39 €

1 x 68,3933 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Flanged Base
Forza di tenuta massima 6.90 kN
Meccanismo di bloccaggio Locking
Materiale base Acciaio
Movimento maniglia 182
Tipo maniglia Maniglia diritta
Colore maniglia Rosso
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci