Menu Ricerca

Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510206

Codice articolo precedente:

20510206

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 16,435 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,44 €

1 x 16,435 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Front Mount
Forza di tenuta massima 1.00 kN
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Materiale base Acciaio
Movimento maniglia 180
Tipo maniglia Maniglia diritta
Colore maniglia Rosso
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 20510206 sostituisce:

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 300.0 lbf Foro passante
Codice articolo Essentra : 10390153
Codice articolo precedente: 493791

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci