Menu Ricerca

Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510114

Codice articolo precedente:

20510114

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 44,6055 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

44,61 €

1 x 44,6055 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Flanged Base
Forza di tenuta massima 15.00 kN
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Materiale base Acciaio
Movimento maniglia 135
Tipo maniglia Maniglia diritta
Colore maniglia Rosso
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci