Menu Ricerca

Manopole a farfalla - Sfalsate/Perno filettato

Disponibile

Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.

Codice Serie: SR1579

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
2,349 € - 2,3766 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M4
Vite o striscia autoadesiva
6.0 mm
Nylon
2,349 € - 2,3766 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M6
Vite o striscia autoadesiva
10.0 mm
Nylon
8,9445 € - 8,9445 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Acciaio inossidabile
2,6391 € - 2,6668 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
Vite o striscia autoadesiva
16.0 mm
Nylon
5,2106 € - 5,7991 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Acciaio inossidabile
1,3002 € - 3,1338 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M5
Vite o striscia autoadesiva
25.0 mm
Nylon
1,8377 € - 3,8012 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M8
Vite o striscia autoadesiva
30.0 mm
Nylon
15,5864 € - 17,3274 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M8
Prigioniero filettato
20.0 mm
Acciaio inossidabile
20,4202 € - 44,9729 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
M10
Prigioniero filettato
30.0 mm
Acciaio inossidabile
3,6064 € - 6,9227 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0 mm
Enhanced Nylon
1,1655 € - 1,1655 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12,9057 € - 31,977 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
16.0 mm
Acciaio inossidabile
16,6366 € - 36,6198 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M8
Prigioniero filettato
25.0 mm
Acciaio inossidabile
20,4202 € - 44,9729 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
M8
Prigioniero filettato
30.0 mm
Acciaio inossidabile
2,2894 € - 4,4027 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Enhanced Nylon
2,349 € - 2,3766 € 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
2,2246 € - 2,2522 € 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
7,8518 € - 15,9161 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Acciaio inossidabile
1,1655 € - 2,8094 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
15,5864 € - 34,3274 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Prigioniero filettato
20.0 mm
Acciaio inossidabile
  • di 2
Pomolo alettato 20.0 mm Prigioniero filettato M4 6.0 mm PA

10222416

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Vite o striscia autoadesiva
Pomolo alettato 32.0 mm Prigioniero filettato M6 10.0 mm PA

10222461

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Vite o striscia autoadesiva
Pomolo alettato maschio 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Fascia di prezzo
8,9445 € - 8,9445 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Stud
Pomolo alettato 26.0 mm Prigioniero filettato M5 16.0 mm PA

10222447

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,6391 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Sfalsato
  • Tipo di montaggio
    Vite o striscia autoadesiva
Pomolo alettato maschio 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Fascia di prezzo
5,7991 € - 5,2106 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Stud
Pomolo alettato 28.0 mm Prigioniero filettato M5 25.0 mm PA

10159798

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,3002 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Vite o striscia autoadesiva
Pomolo alettato 33.0 mm Prigioniero filettato M8 30.0 mm PA

10313916

Fascia di prezzo
3,8012 € - 1,8377 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Vite o striscia autoadesiva
  • Lunghezza manopola
    33.0 mm
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M8 20.0 mm Acciaio inossidabile

10194751

Fascia di prezzo
17,3274 € - 15,5864 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato 58.0 mm Prigioniero filettato M10 30.0 mm Acciaio inossidabile

10194799

Fascia di prezzo
44,9729 € - 20,4202 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    58.0 mm
Pomolo alettato Prigioniero filettato M10 18.0 mm

10214350

Fascia di prezzo
6,9227 € - 3,6064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Enhanced Nylon
  • Altezza maniglia
    16.5 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato Prigioniero filettato M6

10159804

Fascia di prezzo
1,1655 € - 1,1655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M6 16.0 mm Acciaio inossidabile

10194720

Fascia di prezzo
31,977 € - 12,9057 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M8 25.0 mm Acciaio inossidabile

10194768

Fascia di prezzo
36,6198 € - 16,6366 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm
Pomolo alettato 58.0 mm Prigioniero filettato M8 30.0 mm Acciaio inossidabile

10194805

Fascia di prezzo
44,9729 € - 20,4202 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    58.0 mm
Pomolo alettato M6 20.0 mm

10214305

Fascia di prezzo
4,4027 € - 2,2894 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Enhanced Nylon
  • Altezza maniglia
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Codice doganale
    7326909890
Pomolo alettato Prigioniero filettato M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale inserto
    Acciaio zincato
  • Altezza maniglia
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Pomolo alettato Prigioniero filettato M6 16.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222478

Fascia di prezzo
2,2522 € - 2,2246 €

Livelli di giacenza
354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale inserto
    Acciaio zincato
  • Altezza maniglia
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Pomolo alettato maschio 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Fascia di prezzo
15,9161 € - 7,8518 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale inserto
    Acciaio inossidabile
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Stud
Pomolo alettato Prigioniero filettato M6

10159811

Fascia di prezzo
2,8094 € - 1,1655 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Materiale manopola
    Nylon
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Codice doganale
    3926300090
Pomolo alettato 46.0 mm Prigioniero filettato M6 20.0 mm Acciaio inossidabile

10194737

Fascia di prezzo
34,3274 € - 15,5864 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm