Menu Ricerca

Pomolo alettato M6 46.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10194737

Codice articolo precedente:

1220631

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale manopola Acciaio inossidabile
Forma manopola Zigrinata
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Lunghezza manopola 46.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci