Menu Ricerca

Pomolo alettato M10 58.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10194799

Codice articolo precedente:

1220638

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale manopola Acciaio inossidabile
Forma manopola Zigrinata
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Lunghezza manopola 58.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci