Menu Ricerca

Pomolo alettato M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

Codice articolo Essentra :

10222478

Codice articolo precedente:

259061659935

344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 2,3086 €
50 - 999 2,2944 €
1000 + 2,2802 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

23,09 €

10 x 2,3086 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide
Materiale inserto Acciaio zincato
Materiale manopola Nylon
Altezza maniglia 15.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci