Menu Ricerca

Pomolo alettato M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

Codice articolo Essentra :

10222461

Codice articolo precedente:

259061059935

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 2,436 €
50 - 999 2,4219 €
1000 + 2,4077 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

24,36 €

10 x 2,436 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide
Materiale manopola Nylon
Forma manopola Sfalsato
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Altezza maniglia 15.0 mm
Lunghezza manopola 32.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci