La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..
Codice Serie: SR5587, SR5586
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4805 € - 10,4462 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11,8418 € - 25,7729 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,0465 € - 6,9088 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 2,9579 € - 2,9579 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon caricato a vetro
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 16,8929 € - 18,7488 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Prigioniero filettato
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10,5015 € - 11,676 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fissaggio a vite
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,4805 € - 10,4462 € | 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3833 € | 13232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,9914 € - 21,7592 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 2858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,5381 € - 5,0394 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Prigioniero filettato
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,2618 € - 28,8479 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10273715 | 4,1046 € - 4,5788 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Prigioniero filettato
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 10,5023 € - 31,2717 € | 2285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,2311 € - 17,9421 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3495 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2614 € | 14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare