Menu Ricerca

Cappuccio di copertura M8 Nylon Blu

Cappuccio blu in nylon grande per impugnatura a ponte a foro liscio con inserto filettato.
Codice articolo Essentra :

10260654

Codice articolo precedente:

466325

6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3495 €
2000 - 3999 0,3305 €
4000 + 0,2966 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

69,90 €

200 x 0,3495 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 10.5 mm
Lunghezza totale 17.0 mm
Colore Blu
Materiale maniglia Nylon
Materiale Nylon
Tipo di montaggio Filettato
Tipo Grande
Codice doganale 3926300090
Dimensioni filettatura M8

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci