Menu Ricerca

Maniglia curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Grigio

Impugnatura a ponte in poliammide GA, un materiale resistente agli urti, leggero e versatile. Viene utilizzata per applicazioni come quelle elettriche, macchinari ed ebanisteria. Resiste agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Codice articolo Essentra :

10187944

Codice articolo precedente:

1218964

342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 7,0816 €
5 - 9 6,7206 €
10 - 19 6,3873 €
20 + 6,1977 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,08 €

1 x 7,0816 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza base 74.0 mm
Altezza totale 33.0 mm
Lunghezza totale 114.0 mm
Colore maniglia Grigio
Materiale maniglia GF PA
Stile maniglia Barra rettangolare
Tipo maniglia Maniglia per protezioni
Materiale Tecnopolimero a base di poliammide caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Fissaggio a vite
Codice doganale 3926300090
Dimensioni filettatura Non Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci