Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,7427 € - 40,9249 € | Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,9422 € - 46,1811 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 30,3855 € - 37,9717 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 29,383 € - 36,7525 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 33,6367 € - 42,0358 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 31,6183 € - 39,5161 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 39,5567 € - 39,5567 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 34,3759 € - 42,9798 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,8338 € - 36,8338 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 31,7326 € - 39,6757 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 33,7283 € - 42,1736 € | Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 38,4188 € - 48,0235 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 6,9806 € - 10,8587 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.945 in
532.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 22,1144 € - 24,5715 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.984 in
533.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,3357 € - 28,3357 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.11 in
333.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,084 € - 12,3156 € | Richiedi il lead time qui |
32.756 in
832.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 8,3362 € - 12,9675 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.882 in
632.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 29,129 € - 32,3656 € | Richiedi il lead time qui |
36.732 in
933.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 56,2527 € - 56,2527 € | Richiedi il lead time qui |
40.669 in
1033.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,7115 € - 10,7906 € | Richiedi il lead time qui |
28.819 in
732.0 mm
|
Acciaio
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare