10193792
1220507
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 36,7525 € |
| 5 - 9 | 34,8966 € |
| 10 - 19 | 33,0542 € |
| 20 + | 29,383 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M8 |
|---|---|
| Altezza totale | 2.598 in |
| Altezza totale | 66.0 mm |
| Lunghezza totale | 7.874 in |
| Lunghezza totale | 200.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.591 in |
| Lunghezza filetto | 15.0 mm |
| Diametro tubo | 1.102 in |
| Diametro tubo | 28.0 mm |
| Finitura | Anodizzato |
| Materiale maniglia | Alluminio |
| Forma maniglia | Barra tonda |
| Tipo di montaggio | Filettato |
| Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare