Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 46,1811 € |
5 - 9 | 43,8646 € |
10 - 19 | 41,5752 € |
20 + | 36,9422 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Larghezza base | 25.0 mm |
Larghezza base | 0.984 in |
Distanza foro di montaggio | 500.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 19.685 in |
Altezza totale | 66.0 mm |
Altezza totale | 2.598 in |
Lunghezza totale | 500.0 mm |
Lunghezza totale | 19.685 in |
Lunghezza filetto | 15.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.591 in |
Diametro tubo | 28.0 mm |
Diametro tubo | 1.102 in |
Finitura | Anodizzato |
Materiale maniglia | Alluminio |
Forma maniglia | Barra tonda |
Tipo di montaggio | Threaded |
Codice doganale | 7616991099 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare