Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Foro passante, ad angolo retto

Disponibile

Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
22,4775 € - 24,975 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
633.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Female
80.0 mm
24,7443 € - 27,4937 € Richiedi il lead time qui
733.0 mm
Acciaio inossidabile
Threaded Female
80.0 mm
6,9806 € - 10,8587 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
532.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Richiedi il lead time qui
832.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
5,625 € - 8,75 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
432.0 mm
Acciaio
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • di 2
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075842

Fascia di prezzo
24,975 € - 22,4775 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    600.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    633.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile

20075859

Fascia di prezzo
27,4937 € - 24,7443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm
  • Larghezza base
    46.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    700.0 mm
  • Altezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza totale
    733.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Acciaio

20074524

Fascia di prezzo
10,8587 € - 6,9806 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    532.0 mm
  • Lunghezza filetto
    500.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Acciaio

20074555

Fascia di prezzo
12,3156 € - 11,084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Distanza foro di montaggio
    16.0 mm
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    832.0 mm
  • Lunghezza filetto
    800.0 mm
Assieme maniglia a trazione 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Acciaio

20074517

Fascia di prezzo
8,75 € - 5,625 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.5 mm Through Hole
  • Altezza totale
    107.0 mm
  • Lunghezza totale
    432.0 mm
  • Lunghezza filetto
    400.0 mm
  • Diametro tubo
    30.0 mm