Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 42,1736 € |
5 - 9 | 40,0722 € |
10 - 19 | 37,9707 € |
20 + | 33,7283 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Larghezza base | 25.0 mm |
Larghezza base | 0.984 in |
Distanza foro di montaggio | 350.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 13.78 in |
Altezza totale | 66.0 mm |
Altezza totale | 2.598 in |
Lunghezza totale | 350.0 mm |
Lunghezza totale | 13.78 in |
Lunghezza filetto | 15.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.591 in |
Diametro tubo | 28.0 mm |
Diametro tubo | 1.102 in |
Finitura | Rivestito in plastica |
Materiale maniglia | Alluminio |
Forma maniglia | Barra tonda |
Tipo di montaggio | Threaded |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare