Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 37,9717 € |
5 - 9 | 36,0752 € |
10 - 19 | 34,1786 € |
20 + | 30,3855 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Larghezza base | 25.0 mm |
Larghezza base | 0.984 in |
Distanza foro di montaggio | 250.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 9.843 in |
Altezza totale | 66.0 mm |
Altezza totale | 2.598 in |
Lunghezza totale | 250.0 mm |
Lunghezza totale | 9.843 in |
Lunghezza filetto | 15.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.591 in |
Diametro tubo | 28.0 mm |
Diametro tubo | 1.102 in |
Finitura | Anodizzato |
Materiale maniglia | Alluminio |
Forma maniglia | Barra tonda |
Tipo di montaggio | Threaded |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare