Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Codice Serie: SR6540
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5678 € - 13,7924 € | 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 5,9884 € - 7,1927 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 4,9849 € - 10,4682 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 4,7211 € - 5,9152 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 9,5365 € - 11,1084 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 4,2351 € - 5,2904 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,9152 € - 7,3871 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 5,1932 € - 6,4845 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 6,2345 € - 7,1099 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Foro cieco filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 9,974 € - 11,6222 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Foro cieco filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare