Menu Ricerca

Maniglia a T 55.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

Codice articolo Essentra :

10502136

Codice articolo precedente:

1504766

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 12.0 mm
Altezza totale 33.0 mm
Colore Argento
Materiale manopola Alluminio
Materiale manopola (nome esteso) Alluminio
Tipo di montaggio Filettato femmina
Codice doganale 8302490091

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci