Menu Ricerca

Maniglie a T

Disponibile

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Altezza totale Acquista
6,5678 € - 13,7924 € 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
5,9884 € - 7,1927 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
61.0 mm
4,9849 € - 10,4682 € Richiedi il lead time qui
M6
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
57.0 mm
4,7211 € - 5,9152 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
53.0 mm
9,5365 € - 11,1084 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
76.0 mm
4,2351 € - 5,2904 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
50.0 mm
5,9152 € - 7,3871 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
71.0 mm
5,1932 € - 6,4845 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
62.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
37.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
37.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
6,2345 € - 7,1099 € Richiedi il lead time qui
M8
Foro cieco filettato
20.0 mm
PA
37.0 mm
9,974 € - 11,6222 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Foro cieco filettato
25.0 mm
PA
46.0 mm
  • di 2
Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato Nylon 6 Nero

10261095

Fascia di prezzo
13,7924 € - 6,5678 €

Livelli di giacenza
6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Altezza totale
    85.0 mm
  • Altezza stelo
    26.0 mm
  • Colore
    Nero
Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato PA Nero

10189603

Fascia di prezzo
7,1927 € - 5,9884 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 60.0 mm M6 Prigioniero filettato PA Nero

10261071

Fascia di prezzo
10,4682 € - 4,9849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    57.0 mm
  • Altezza stelo
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
Maniglia a T 55.0 mm M8 Prigioniero filettato PA Nero

10189542

Fascia di prezzo
5,9152 € - 4,7211 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    53.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 94.0 mm M12 Prigioniero filettato PA Nero

10189641

Fascia di prezzo
11,1084 € - 9,5365 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza totale
    76.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 40.0 mm M6 Prigioniero filettato PA Nero

10189511

Fascia di prezzo
5,2904 € - 4,2351 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato PA Nero

10189610

Fascia di prezzo
7,3871 € - 5,9152 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza totale
    71.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 67.0 mm M8 Prigioniero filettato PA Nero

10189566

Fascia di prezzo
6,4845 € - 5,1932 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 55.0 mm M6 Filettato femmina Alluminio

10502129


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 67.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Nero

10502167


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 80.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Nero

10502204


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 55.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502136


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 80.0 mm M10 Filettato femmina Alluminio Argento

10502174


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 55.0 mm M6 Filettato femmina Alluminio Argento

10502112


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 67.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502150


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 80.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502198


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 55.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Nero

10502143


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 80.0 mm M10 Filettato femmina Alluminio Nero

10502181


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 67.0 mm M8 Inserto filettato PA Nero

10189559

Fascia di prezzo
7,1099 € - 6,2345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 94.0 mm M10 PA Nero

10189627

Fascia di prezzo
11,6222 € - 9,974 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco