Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7085 € - 20,7564 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 21,4454 € - 21,4454 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 18,7468 € - 18,7468 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 10,1054 € - 11,2251 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,4959 € - 4,3664 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6315 € - 4,3664 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,4959 € - 4,3664 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,3664 € - 4,3664 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,5511 € - 4,4078 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,5689 € - 4,4078 € | 484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,5511 € - 4,4078 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,7727 € - 4,4078 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,5511 € - 4,4078 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,805 € - 4,5875 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,805 € - 4,5875 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,7405 € - 4,3664 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare